SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD
-
Behuizingswartel
1414021
Behuizingswartel, bus, M12-Schroefvergrendeling, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging
efficiënte printplaatmontage: tweedelige connector voor SMT-solderen