SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Behuizingswartel
1414005

Behuizingswartel, bus, M12-SPEEDCON, THR-soldeeraansluiting, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Uw voordelen

eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging
flexibele printplaatmontage: tweedelige connector voor golf- en THR-solderen
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden