SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Behuizingswartel
1413999

Behuizingswartel, Stift, M12-SPEEDCON, THR-soldeeraansluiting, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Uw voordelen

eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging
flexibele printplaatmontage: tweedelige connector voor golf- en THR-solderen
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden