Vlakke afdichting, voor schroefdraad M40, kleur: wit
Productdetails
Producttype
afdichting
fabrikant
CMP
fabrikantnaam
40MM WHITE NYLON ETS 2MM THICK
fabrikantartikelnummer
40ETS2
Schroefdraadsoort
M40
Maatschets
Hoogte
2 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
M40
Binnenafmeting
Binnendiameter
40 mm
materiaal
Nylon
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 130 °C
Montage-instructie
voor A-EXSH-M...-68L-... / G-ESSWU-M... / G-EDSWU-M... / G-ESS-M...
Artikelnummer
1411286
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4046356924078
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
3,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
1,8 g
Douanetariefnummer
39269097
Land van herkomst
GB
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.