EMC-moer, voor schroefdraad M12 x 1,5, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Producttype
Vlakke moer
Schroefdraadsoort
M12
Maatschets
lengte
4,7 mm
diameter
12 mm
diameter aansluitschroefdraad
12 mm
sleutelwijdte contramoer
15 mm
zeskant hoekmaat
16,5 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
M12 x 1,5
schroefdraadspoed
1,5 mm
materiaal
Messing, vernikkeld
Halogeenvrij
ja
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-70 °C ... 220 °C
Montage-instructie
voor EMC-kabelwartels, voor het verwijderen van een niet-geleidende coating
Artikelnummer
1411267
Verpakkingseenheid
100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
100 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4046356923989
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
2,714 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
2,606 g
Douanetariefnummer
74153300
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.