Contramoer, voor schroefdraad Pg48, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Producttype
Vlakke moer
Schroefdraadsoort
Pg48
Maatschets
lengte
5,5 mm
Diameter Aansluitschroefdraad
59,3 mm
diameter aansluitschroefdraad
59,3 mm
sleutelwijdte contramoer
64 mm
zeskant hoekmaat
69 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
Pg48
materiaal
Messing, vernikkeld
Halogeenvrij
ja
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1411266
Verpakkingseenheid
25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
25 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4046356923972
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
33,88 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
34,9 g
Douanetariefnummer
74198090
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.