Contramoer, voor schroefdraad Pg42, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Producttype
Vlakke moer
Schroefdraadsoort
Pg42
Maatschets
lengte
5 mm
Diameter Aansluitschroefdraad
54 mm
diameter aansluitschroefdraad
54 mm
sleutelwijdte contramoer
60 mm
zeskant hoekmaat
65 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
Pg42
materiaal
Messing, vernikkeld
Halogeenvrij
ja
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1411265
Verpakkingseenheid
25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
25 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4046356923965
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
33,048 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
33,048 g
Douanetariefnummer
74198090
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.