Contramoer, voor schroefdraad M40 x 1,5, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Producttype
Vlakke moer
Schroefdraadsoort
M40
Maatschets
lengte
5 mm
Diameter Aansluitschroefdraad
40 mm
diameter aansluitschroefdraad
40 mm
sleutelwijdte contramoer
46 mm
zeskant hoekmaat
50 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
M40 x 1,5
schroefdraadspoed
1,5 mm
materiaal
Messing, vernikkeld
Halogeenvrij
ja
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1411246
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4046356923781
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
24,64 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
23,364 g
Douanetariefnummer
74198090
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.