Contramoer, voor schroefdraad M20 x 1,5, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Producttype
Vlakke moer
Schroefdraadsoort
M20
Maatschets
lengte
3 mm
diameter
20 mm
diameter aansluitschroefdraad
20 mm
sleutelwijdte contramoer
24 mm
zeskant hoekmaat
27 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
M20 x 1,5
schroefdraadspoed
1,5 mm
materiaal
Messing, vernikkeld
Halogeenvrij
ja
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1411242
Verpakkingseenheid
100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
100 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4046356923736
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
4,77 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
4,727 g
Douanetariefnummer
74198090
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.