SACC-M12FSD-4QO SH PN
-
Dataconnector
1411071
Dataconnector, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, halogeenvrij, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: D, snijklemaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 5 mm ... 9,7 mm
Productdetails
Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
toepassing | data |
sensortype | PROFINET |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | D |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
lengte | 57 mm |
sleutelwijdte wartelmoer | 15 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 5 mm ... 9,7 mm |
Behuizingen | |
behuizingsdiameter | 19 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
normen / bepalingen | PA 6.6 |
aderisolatiemateriaal | PVC / PE / PP / rubber |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | snijklemaansluiting |
aansluitdoorsnede | 0,25 mm² ... 0,5 mm² (flexibel) |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (massief) | |
Aansluitdoorsnede AWG | 24 ... 20 (flexibel) |
24 ... 20 (massief) | |
Aanhaalmoment | 5 Nm (Wartelmoer) |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 = YE (TD+) |
2 = WH (RD+) | |
3 = OG (TD-) | |
4 = BU (RD-) |
test-stootspanning | 0,8 kV |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
polarisatie | D |
Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (overeenkomstig IEC 11801), 100 Mbit/s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
Tests | |
Normen/bepalingen | PA 6.6: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23, R24 en R26 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
normcode | schokken, trillingen |
normen/bepalingen | EN 50155:2001 |
Artikelnummer | 1411071 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF2CDN |
Productcode | AF2CDN |
GTIN | 4046356921817 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 45 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 45 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 7,202 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Borgschroef 1430899
-
VS-OE-OE-93B/... - Datakabel 1417362
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap 1212161
-
MICROFOX-SB - Zijkniptang 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar