QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK - Kabelverbinders
1410412

QUICKON-kabelverbinder, zwart, 4+PE-polig, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, voor kabeldiameters van 12 mm ... 20 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Eenvoudig en veilig - met de kabelverbinders kunnen kabels snel worden gerepareerd of verlengd, in combinatie met connectoren ook te gebruiken als koppelverbinding