QPD N 4PE6,0 9-14 BK - Moer
1410409

QUICKON-moer, zwart, 4+PE-polig, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, voor kabels met een diameter van 9 mm ... 14 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik