gedeelde kabelwartels
CES-SRG-BK-4X5
-
Kabeltule
1410107
Kabeltule, klein, aantal kabels: 4, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 4x 4 mm ... 5 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm