gedeelde kabelwartels
CES-SRG-BK-2X8
-
Kabeltule
1410097
Kabeltule, klein, aantal kabels: 2, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 2x 7 mm ... 8 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm