SAC-HZ-3P-M12MR/0,5-542/M12FSSH
-
Sensor-/actorkabel
1409518
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, geel, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 0,5 m
Productdetails
Algemeen | Deze geconfectioneerde kabels zijn conform UL/cUL voor gebruik in Ex-omgevingen van klasse I, zone 2 (CID2) toegelaten. |
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | US-kabel voor Ex-omgevingen |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
buitenmantel, materiaal | PVC |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks M12 |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 0,5 m |
PVC geel 105 °C [542] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PVC geel 105 °C [542] |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,03 mm |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | max. 50,5 Ω/km (20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ (550 M ohm/m bij 500 V) |
nominale spanning kabel | 300 V |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 12 x D |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 63 mm |
vlambestendigheid | FT4 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig |
Bijzondere eigenschappen | UL-standaards PLTC en ITC |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
Conformiteit/toelatingen | |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1409518 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1IGA |
Productcode | AF1IGA |
GTIN | 4055626017723 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar