HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Behuizing
1407637

Sokkelbehuizing B10, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, materiaal beschermkap: PC, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M32, hoogte: 74 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard

Productdetails









Uw voordelen

Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar

Vaak gestelde vragen


Zijn kunststof behuizingen voor connectoren net zo robuust als metalen behuizingen?

Ja, de kunststof behuizingen zijn speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik en bieden een vergelijkbare robuustheid als metalen behuizingen. Dankzij het bijzonder resistente kunststofmateriaal en het geoptimaliseerde ontwerp zijn de kunststof behu... Meer bekijken

Ja, de kunststof behuizingen zijn speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik en bieden een vergelijkbare robuustheid als metalen behuizingen. Dankzij het bijzonder resistente kunststofmateriaal en het geoptimaliseerde ontwerp zijn de kunststof behuizingen ideaal voor ruwe omgevingsomstandigheden.

Minder bekijken


Bekijk FAQs