HC-EVO-B10-HLFD-PLBK
-
Behuizing
1407628
HEAVYCON EVO-wartelbehuizing van kunststof, met bajonetflens voor EVO-wartels, B10, voor dwarsbeugels, hoogte: 60,5 mm, zonder EVO-wartel
Productdetails
Algemeen | voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C |
Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling |
Behuizingstype | Wartelbehuizing |
Productfamilie | HC-EVO-B |
toepassing | Standaard |
bouwvorm | B10 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
kabeluitgang | recht |
Pg-wartel | zonder |
Maatschets |
|
Breedte | 44 mm |
Hoogte | 60,5 mm |
lengte | 73 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Behuizing) |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
Mechanische gegevens | |
type vergrendeling | Pin |
Montage-instructie | Het wartelbasiselement dient te worden uitgebreid met de EVO-wartel. De EVO-wartel is leverbaar in 4 grootten. Met deze wartel kan een rechte of zijdelingse kabelaansluiting worden gerealiseerd. De montage van de EVO-wartel vindt bijvoorbeeld plaats met behulp van een pijpsleutel |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
Beschermklasse (NEMA) | 12 (UL 50e) |
slagvastheid | IK09 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1407628 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7APL |
Productcode | AF7APL |
GTIN | 4046356776905 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 69,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 69,5 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,586 kg CO2e |
Compatibele producten
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Kabelwartel 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Kabelwartel 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelwartel 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Kabelwartel 1407672
-
HC-B10-HCWD-PLR-BK - Beschermdeksel 1346530
-
US-EMP (20X9) - Inklikschildjes 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Inklikschildjes 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelwartel 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelwartel 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kabelwartel 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adapter 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adapter 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adapter 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adapter 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adapter 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adapter 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adapter 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adapter 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adapter 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelwartel 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelwartel 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Kabelwartel 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Kabelwartel 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Kabelwartel 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Kabelwartel 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelwartel 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelwartel 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Kabelwartel 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Kabelwartel 1414643
Uw voordelen
Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar