SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS
-
Verdeler
1407579
AS-interface-verdeler, voor het aftakken van twee platte kabels naar twee dubbele veerdrukklemmen
Productdetails
Producttype | Netwerkverdelerbox |
aantal polen | 4 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning UN | ≤ 32 V DC |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | AS-i-doordringingstechniek |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1+ (Veerdrukaansluiting) (AS-i+) | 3.1 (AS-i-verdeler) |
1- (Veerdrukaansluiting) (AS-i-) | 3.2 (AS-i-verdeler) | |
2+ (Veerdrukaansluiting) (AS-i+) | 4.1 (AS-i-verdeler) | |
2- (Veerdrukaansluiting) (AS-i-) | 4.2 (AS-i-verdeler) |
bussysteem | AS-interface |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
materiaal behuizing | PBT |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | Verdelers AS-i schroefvergrendeling |
aantal polen | 4 |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PBT (Contactblok) | |
PBT (Behuizing) | |
Roestvaststaal (wartel) | |
Aanhaalmoment | 1,65 Nm (vergrendelingsschroef) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Veerdrukklem recht |
aantal polen | 4 |
materiaal | CuSn (contact) |
vertind (contactoppervlak) | |
PA (Contactblok) |
Striplengte van de afzonderlijke aders | 10 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Artikelnummer | 1407579 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1GFA |
Productcode | AF1GFA |
GTIN | 4046356779999 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 38,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 38 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555677
-
SZK PH2 VDE - Schroevendraaier 1205163
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar