SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO
-
Verdeler
1407573
AS-interface-verdeler met hoge beschermklasse, voor het aftakken van één platte kabel naar een 1,0 m lange ronde PUR-kabel met rechte M12 SPEEDCON-busconnector
Productdetails
Producttype | Netwerkverdelerbox |
aantal polen | 2 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning UN | ≤ 32 V DC |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | AS-i-doordringingstechniek |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (M12-busconnector) | BN (AS-i+) | 3.1 (AS-i-verdeler) |
2 (M12-busconnector) | N.C. | |
3 (M12-busconnector) | BU (AS-i-) | 3.2 (AS-i-verdeler) | |
4 (M12-busconnector) | N.C. | |
5 (M12-busconnector) | N.C. |
bussysteem | AS-interface |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
materiaal Handgreep | TPU |
materiaal behuizing | PBT |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | Verdelers zijdelings AS-i schroefvergrendeling |
aantal polen | 2 |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PBT (Contactblok) | |
PBT (Behuizing) | |
Roestvaststaal (wartel) | |
Aanhaalmoment | 1,65 Nm (vergrendelingsschroef) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 SPEEDCON |
aantal polen | 2 (5) |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
TPU GF (Contactblok) | |
TPU (Handgreep) | |
zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
kabellengte | 1 m |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 20549 / 10493 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,25 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 4,30 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (vast gelegd) |
-25 °C ... 80 °C (flexibel gemonteerd) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 75 °C |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1407573 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1GFA |
Productcode | AF1GFA |
GTIN | 4046356779937 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 78,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 78 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 39200ab7-d68d-46db-b89f-5e7396e845c3 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar