NBC-MS/ 1,0-94B/R4QC SCO - Netwerkkabel
1407430

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A / IP67, op connector recht RJ45 push-pull / IP67, kabellengte: 1 m

Productdetails









Compatibele producten