SAC-4P-MS/ 2,0-28R SCO RAIL
-
Sensor-/actorkabel
1407311
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m, voor spoorwegtoepassingen
Productdetails
Algemeen | Andere producten met een variabel kabeltype en een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren |
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | Spoorwegtoepassingen |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
normen / bepalingen | PA 6.6 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
aantal polen | 4 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 2 m |
RADOX® zwart afgeschermd [28R] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 56 kg/km |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | RADOX® zwart afgeschermd [28R] |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,18 mm |
AWG signaalleiding | 20 |
aderdoorsnede | 4x 0,5 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,43 mm |
kabelbuitendiameter | 5,40 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | PE-X |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-X |
afzonderlijke ader, kleur | wit 1, wit 2, wit 3, wit 4 |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | ≤ 40,1 Ω/km |
nominale spanning kabel | 600 V AC (ader-aarde, U0) |
1000 V AC (ader-aarde, U) | |
≤ 720 V AC (ader-aarde) | |
≤ 1200 V AC (ader-aarde, Um) | |
≤ 900 V DC (ader-aarde, V0) | |
≤ 1500 V DC (Ader-ader) | |
Testspanning | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 4 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 17 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 22 mm |
Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 50305, 9.1.2 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgascorrosiviteit | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxiciteit | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
rookgasdicht | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
oliebestendigheid | volgens IRM 902, 72 h bij 100 °C |
Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (Categorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Categorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (categorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (gevarenniveau LR1 - LR4) | |
Overige bestendigheid | bestand tegen brandstoffen (volgens IRM 903, 168 h bij 70 °C) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 120 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
normcode | schokken, trillingen |
normen/bepalingen | EN 50155 |
Artikelnummer | 1407311 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CCA |
Productcode | AF1CCA |
GTIN | 4046356774277 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 127,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 127,6 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
SCIP | 6e5c714f-4156-4e46-950d-f91875a6b332 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,892 kg CO2e |
Compatibele producten
-
SAC-4P-MS SCO RAIL/.../... - Sensor-/actorkabel 1412169
-
SAC-4P-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/actorkabel 1412167
-
SAC-4P-FR SCO RAIL/.../... - Sensor-/actorkabel 1412168
-
SAC-4P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/actorkabel 1412171
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
PATG HF 3/18 - Adercodering 1014059
-
PATG HF 3/23 - Adercodering 1014060
-
PATG HF 3/30 - Adercodering 1014061
-
PATG HF 4/18 - Adercodering 1014065
-
PATG HF 4/23 - Adercodering 1014066
-
PATG HF 4/30 - Adercodering 1014067
-
KMK HP (25X6) - Kabelcodering 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelcodering 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmarker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmarker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmarker 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Crimpslang 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Crimpslang 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Crimpslang 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Crimpslang 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Adercodering 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Adercodering 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Adercodering 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Adercodering 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmarker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmarker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmarker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmarker 0831511
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 SH - Connector 1413993
-
SACC-M12FS-4QO-0,75 SH - Connector 1413994
-
SACC-M12MS-4PL SH - Connector 1424666
-
SACC-M12MR-4PL SH - Connector 1424667
-
SACC-M12FS-4PL SH - Connector 1424668
-
SACC-M12FR-4PL SH - Connector 1424669
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Connector 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Connector 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Connector 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connector 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Connector 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Connector 1021816
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX 12 - Kabelschaar 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Zijkniptang 1212487
-
WIREFOX 4 - Stripgereedschap 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Stripgereedschap 1212704
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Veilig vergrendeld dankzij speciale trillingsdemper
Bestand tegen temperatuurinvloeden – getest op breed temperatuurbereik en op bestendigheid tegen temperatuurschokken
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar