SAC-4P-M 8MS/ 5,0-600 FB
-
Sensor-/actorkabel
1406839
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, connector recht M8, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m, Hygienic Design, met kunststofrand
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | Levensmiddelenindustrie |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
materiaal behuizing | PP |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PP |
Materiaal wartel | polypropyleen |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,2 Nm (M8-connector) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M8 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 5 m |
PP halogeenvrij, grijs [600] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 23 kg/km |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PP halogeenvrij, grijs [600] |
aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 4x 0,25 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,02 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PP-EPDM |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7035 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatiemateriaal) |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,80 mm |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
slaglengte compleet getwist | 44 mm |
max. aderweerstand | 78 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 23 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±270 °/m, Torsiecycli: ≥4000000, Torsiefrequentie: max.25 Torsiecycli/min |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
Overige bestendigheid | bestand tegen warmteonttrekking en slagvast bij lage temperaturen (volgens DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Bijzondere eigenschappen | FDA-conform volgens FDA 21 CFR 177.2600 |
zeer soepel | |
kabelrupsbestendig | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 105 °C (steker/bus) |
M8 | |
normcode | M8-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
normcode | materiaalconformiteit |
normen/bepalingen | FDA 21 CFR 177.2600 |
Artikelnummer | 1406839 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1BCA |
Productcode | AF1BCA |
GTIN | 4046356781619 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 122 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 122 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,315 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar