HC-HS06-I-UT-M - Contactblok
1406531

Contactblok, aantal polen: 6+PE, bouwgrootte: B16, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, schroefaansluiting, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een snelle
polarisatie met kunststofprofiel
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373