cULus Recognized
Toelatings-ID: E335024-20170228Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 1,75 A |
RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 6, 100 Mbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: metaal, aansluitmethode: snijklemaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, kabelaansluiting: haaks, hoge trillingsbestendigheid; 360°-afscherming; one-piece-design; speciale confectie zonder gereedschap, VARAN
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 1,75 A |