CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - RJ45-connectoren
1406338

RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 6, 100 Mbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: metaal, aansluitmethode: snijklemaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, kabelaansluiting: haaks, hoge trillingsbestendigheid; 360°-afscherming; one-piece-design; speciale confectie zonder gereedschap, VARAN

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige en tijdbesparende confectie door IDC-snelaansluittechniek
Internationaal inzetbaar door EAC, UL 1863 en CAN/CSA C22.2
Optimale begeleider bij service- of reparatie-inzet in het veld, er is geen speciaalgereedschap voor de montage nodig