SAC-ASI-J-Y-N-M12FS
-
Verdeler
1405619
AS-interface-H-verdeler met hoge beschermklasse, voor het aftakken van een platte kabel naar een rechte, A-gepolariseerde, 2-polige M12-busconnector
Productdetails
Producttype | Netwerkverdelerbox |
aantal polen | 2 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning UN | ≤ 32 V DC |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | AS-i-doordringingstechniek |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (M12-busconnector) (AS-i+) | 3.1 (AS-i-verdeler) |
2 (M12-busconnector) | N.C. | |
3 (M12-busconnector) (AS-i-) | 3.2 (AS-i-verdeler) | |
4 (M12-busconnector) | N.C. | |
5 (M12-busconnector) | N.C. |
bussysteem | AS-interface |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
materiaal behuizing | PBT |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | Verdelers AS-i schroefvergrendeling |
aantal polen | 2 |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PBT (Contactblok) | |
PBT (Behuizing) | |
Roestvaststaal (wartel) | |
Aanhaalmoment | 1,65 Nm (vergrendelingsschroef) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 2 (5) |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
TPE-U (Contactblok) | |
zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1405619 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1GFA |
Productcode | AF1GFA |
GTIN | 4046356754958 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 44,857 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 44 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | bd7906b1-9a56-46d1-9781-5ffdeba669b1 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 2,219 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555745
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
SZK PH2 VDE - Schroevendraaier 1205163
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar