QPD T 4PE 3X6-11 BK - T-verdeler
1405401

T-verdeler, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, zwart, met drie QUICKON-moeren, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 6 mm ... 11 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Flexibel en compact - door de interne verbinding van de aansluitingen kunnen de H- en T-verdelers voor het aftakken van stamkabels of als sterverdeler worden gebruikt