HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Montageframe voor draagrail
1404213

HEAVYCON-connectormontageraam, bovendeel voor dwarsbeugels, voor onderdelen met dwarsbeugels HC-CIF...BFWD.. of onderdelen HC-CIF...BFFD.., voor contactblokken van bouwvorm B24, met M4-schroeven met 3 mm-binnenzeskantkop, voor montagerails NS35/7,5

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Stabiele metalen uitvoering
Open onderste deel, toepassing van voorgemonteerde kabelbomen is mogelijk
Veilige voorijlende PE, ook bij iets schuin insteken