NBC-R4AC/0,5-94Z/R4AC
-
Netwerkkabel
1403926
Geconfectioneerde Ethernet-kabel, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), RAL 5021 (waterblauw), RJ45-connector/IP20 op RJ45-connector/IP20, line, lengte: 0,5 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 750 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
kleur isolatiemateriaal | grijs |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PC (Contactblok) | |
PA (Behuizing) | |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
kleur isolatiemateriaal | grijs |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PC (Contactblok) | |
PA (Behuizing) | |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
kabellengte | 0,50 m |
Ethernet flexibel CAT5, 4-parig, SF/UTP [94Z] | |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet flexibel CAT5, 4-parig, SF/UTP [94Z] |
Aderopbouw | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,92 mm |
kabelbuitendiameter | 6,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
wanddikte isolatie | 0,19 mm (signaalader) |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 4 paren |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | ≤ 290 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km (bij 20 °C) |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 51,2 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 51,2 mm |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |
-20 °C ... 80 °C | |
-20 °C ... 80 °C | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-connector) |
Artikelnummer | 1403926 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNABM |
Productcode | ABNABM |
GTIN | 4046356673938 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 49 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,036 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar