De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

QPD P 4PE2,5 9-16 BK - Connector
1403782

Connector, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, zwart, met QUICKON-moer, kabelbuitendiameter: 9 mm ... 16 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Servicevriendelijk - dankzij de connectoren kunnen apparaten snel worden verwisseld en dankzij de voorgeconfectioneerde kabels is de inbedrijfstelling vereenvoudigd