SAC-4P1,5/A1LSV/0,15-PVC/A1LSV
-
Sensor-/actorkabel
1400330
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, zwart, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Varistor en Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Varistor, kabellengte: 1,5 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | TPU |
materiaal behuizing ventielsteker | PBT |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactblok ventielsteker | PBT |
materiaal contactoppervlak | Ag |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 24 V AC |
24 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
statusindicatie | 1 led |
statusindicatie aanwezig | ja |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Ventielsteker A |
materiaal | CuSn (contact) |
Ag (contactoppervlak) | |
PBT (Contactblok) | |
PBT (Behuizing) | |
beveiligingsschakeling | Varistor |
Aansluiting 3 | |
bouwvorm | Ventielsteker A |
materiaal | CuSn (contact) |
Ag (contactoppervlak) | |
PBT (Contactblok) | |
PBT (Behuizing) | |
beveiligingsschakeling | Varistor |
kabellengte | 1,5 m |
PVC 0,75 mm² zwart [534] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 2464 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC 0,75 mm² zwart [534] |
aderopbouw signaalleiding | 24x 0,20 mm |
AWG signaalleiding | 18 |
aderdoorsnede | 4x 0,75 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,7 mm ±0,1 mm |
kabelbuitendiameter | 5,70 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | zwart |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, zwart 3, groen/geel |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | 26 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | tenminste 20 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 1200 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 29 mm |
vlambestendigheid | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
volgens UL VW1 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (Ventielsteker) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-5 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1400330 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1DGA |
Productcode | AF1DGA |
GTIN | 4046356484800 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 148,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 170,4 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
SCIP | 91f160c1-253e-4024-a1cb-341df3cc1818 |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar