UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Accumodule
1396415

Batterijmodule (apparaat met batterij), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. Voor gebruik met een QUINT-UPS voor omgevingstemperaturen (laden) van 0 °C ... 60 °C en een maximale laadstroom van von 5 A. Voor laden onder 0 °C het toegestane UPS V/C Level in acht nemen.

Productdetails









Compatibele producten