ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
1396318

Multiband-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging voor schakelkastmontage, frequentieband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 2 dBi ... 4 dBi, beschermklasse: IP67, stootvast: IK10, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Optimaal geschikt voor vrij beweegbare of stationaire toepassingen in 2G/3G/4G/5G-mobiele netwerken
Universele toepassing door groot frequentiebereik
Zeewaterbestendig
Stootvaste behuizing (IK08)
Toekomstbestendig dankzij het gebruik van loodvrije materialen