ANT-OMNI-0671-01
-
Antenne
1396316
Multiband-rondstraalantenne voor wand- of mastmontage, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 1 dBi ... 3 dBi, beschermklasse: IP67, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastbeugels
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Antenne |
Omvang van de levering | Inclusief montagehoek en mastbeugels |
Stralingskarakteristiek | Omnidirectioneel |
versterking | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
1 dBi (1,4 GHz ... 1,6 GHz) | |
2 dBi (1,7 GHz ... 2,7 GHz) | |
3 dBi (3,3 GHz ... 7,1 GHz) | |
openingshoek verticaal | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
60 ° (1,4 GHz ... 2,7 GHz) | |
45 ° (3,3 GHz ... 5,9 GHz) | |
30 ° 6,0 GHz ... 7,1 GHz | |
openingshoek horizontaal | 360 ° |
Polarisatie | lineair verticaal |
Frequentieband | 2400 MHz |
868 MHz | |
700 MHz | |
800 MHz | |
850 MHz | |
900 MHz | |
1700 MHz | |
1800 MHz | |
1900 MHz | |
2100 MHz | |
2600 MHz | |
3600 MHz | |
5 GHz | |
frequentiebereik | 0,6 GHz ... 7,1 GHz |
impedantie | 50 Ω |
maximaal vermogen | 1,00 W |
staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem | ≤ 3,50 |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | N (female) |
buitendiameter | 30 mm ... 45 mm (Mast) |
Maatschets |
|
Hoogte | 158 mm |
diameter | 24 mm |
printgatdiameter | 6 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 30 mm ... 45 mm (Mast) |
materiaal (Antennebol) | Kunststof (glasvezelversterkt) |
materiaal (Houder) | Kunststof (glasvezelversterkt) |
materiaal (U-schroef) | Roestvaststaal V2A |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Overige bestendigheid | zeewaterbestendig |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
windsnelheid | 220 km/uur |
Overige bestendigheid | zeewaterbestendig |
montagetechniek | Wandmontage |
Mastmontage | |
Montage-instructie | Buiten en binnen |
Artikelnummer | 1396316 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC6A2 |
Productcode | DNC6A2 |
GTIN | 4063151780616 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 206 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 141 g |
Douanetariefnummer | 85177100 |
Land van herkomst | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070105 |
ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001698 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340147
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennekabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennekabel 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennekabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennekabel 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape 2903182
Uw voordelen
Optimaal geschikt voor vrij beweegbare of stationaire toepassingen in 2G/3G/4G/5G-mobiele netwerken
Universele toepassing door groot frequentiebereik
Zeewaterbestendig
Toekomstbestendig dankzij het gebruik van loodvrije materialen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar