PTCB E1 24DC/0.2A NO
-
Elektronische beveiligingsschakelaar
1361055
1-kanalige, elektronische apparaatbeveiliging voor 12-24 V DC-verbruikers. Vaste nominale stroomwaarde: 0,2 A. Met afstandsmelding en actieve stroombegrenzing. Combineerbaar met CLIPLINE-aansluitklemmen. Voor installatie op DIN-montagerails.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Bestaat er een hardwaretutorial waarin de functies van PTCB worden uitgelegd?
Ja, er is een hardwaretutorial om u te helpen aan de slag te gaan met PTCB.... Meer bekijken
Ja, er is een hardwaretutorial om u te helpen aan de slag te gaan met PTCB.
Minder bekijkenHoe wordt de nominale stroom ingesteld?
1. Start de programmeermodus door het indrukken van de led-toets gedurende > 2 seconden. De led geeft met een geel knipperritme de ingestelde nominale stroom weer, bijv. 4 x knipperen voor 4 A.
2. Stel de gewenste nominale stroom in door meerde...
Meer bekijken
1. Start de programmeermodus door het indrukken van de led-toets gedurende > 2 seconden. De led geeft met een geel knipperritme de ingestelde nominale stroom weer, bijv. 4 x knipperen voor 4 A.
2. Stel de gewenste nominale stroom in door meerdere keren indrukken van de toets, bijv. 3 x voor 3 A, vervolgens wordt dit door 3 x knipperen weergegeven.
3. Om de nieuwe stroomwaarde te bevestigen, drukt u de kanaaltoets > 2 seconden in.
Wordt er niet bevestigd, dan verlaat het kanaal de programmeermodus na 60°seconden.
Welke signalen biedt de PTCB?
Er zijn verschillende uitvoeringen van de PTCB, met 13-14 potentiaalvrije contacten (NO/NO2) of met een combinatie van reset-ingang en statusuitgang (SI-R)
NO - potentiaalvrij remote-contact 13-14
Dit geeft de status van de PTCB aan. Bij e...
Meer bekijken
Er zijn verschillende uitvoeringen van de PTCB, met 13-14 potentiaalvrije contacten (NO/NO2) of met een combinatie van reset-ingang en statusuitgang (SI-R)
NO - potentiaalvrij remote-contact 13-14
Dit geeft de status van de PTCB aan. Bij een foutuitschakeling geeft hij een melding af.
gesloten = er is geen fout
open = er is een foutuitschakeling
Bij de NO2 wordt het contact ook geopend als het kanaal handmatig uitgeschakeld wordt.
SI - Statusuitgang
Potentiaalgebonden statussignaal dat de inverse status van de PTCB weerspiegelt. Bij een foutuitschakeling geeft hij een melding af.
High (24 V) = er is een foutuitschakeling
Low (0 V) = er is geen fout
Maximale stroom 20 mA
RST - reset-ingang
Het door een fout uitgeschakelde kanaal wordt via een dalende flank weer ingeschakeld.
Hoe hoog is de maximale stroom voor een kortsluiting?
De maximale stroom hangt af van de beschikbare stroom die de voedingsadapter in geval van kortsluiting kan leveren en van het soort kortsluiting. De stroom wordt niet begrensd door de PTCB.
Hoeveel PTCB's kunnen er gebouw worden?
De begrenzing van het aantal PTCB's die overbrugd kunnen worden, wordt niet door de PTCB's maar door de bruggen bepaald. De bruggen houden een maximale stroom van 32 A uit en de grootste brug heeft 50 polen. Bij betreffende stroom kunnen daarom maximaal 50 PTCB's overbrugd worden.
Met welke klemmen is de PTCB compatibel?
De PTCB is compatibel met het volledige CLIPLINE complete portfolio, zodat afhankelijk van de eis er een bijbehorende klem gebruikt kan worden. De betreffende bruggen maken ook deel uit van het CLIPLINE complete klemmenportfolio. Een selectie aan com... Meer bekijken
De PTCB is compatibel met het volledige CLIPLINE complete portfolio, zodat afhankelijk van de eis er een bijbehorende klem gebruikt kan worden. De betreffende bruggen maken ook deel uit van het CLIPLINE complete klemmenportfolio. Een selectie aan compatibele producten (en bijbehorende bruggen) vindt u onder het tabblad Toebehoren op de productpagina.
Minder bekijken