TRIO3-UPS/1AC/24DC/5 - Onderbrekingsvrije voeding
1359613

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

TRIO DC UPS met geïntegreerde voeding, Railmontage, Push-in-aansluiting, uitgang: 24 V DC / 5 A. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Uw voordelen

Directe diagnose dankzij meerkleurige leds en signaalcontacten voor duidelijke statusweergave
Eenvoudige bediening dankzij aansluiting zonder gereedschap met Push-in-aansluittechniek
Robuust en betrouwbaar dankzij dynamische boost en intelligent batterijlaadgedrag
Ruimtebesparend dankzij de combinatie van voeding en UPS in één behuizing
Slimme parametrisering en bewaking via interfacekoppeling