FL MGUARD 4102 PCIE - Router
1357842

Security-Router serie, 2 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP00, omgevingstemperatuur (bedrijf): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functionaliteit

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Centrale managementtool
Maximale veiligheid
Maximale performance
Integratie van IT- en OT-security
mGuard-security-technologie