Security Appliance
FL MGUARD 4302
-
Router
1357840
Security-Router serie, 2 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Configureerbare Stateful Inspection Firewall met alle functies, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E238705DNV
Toelatings-ID: TAA0000382Cybersecurity Certificate
Toelatings-ID: 968 CSP 1029.00 25Compatibele producten
Uw voordelen
Centrale managementtool
Maximale veiligheid
Maximale performance
Integratie van IT- en OT-security
mGuard-security-technologie