Security-router voor onderhoud op afstand
FL MGUARD 2102
-
Router
1357828
Security-Router serie, 2 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -20 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Eenvoudige Stateful Inspection Firewall, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 133,8 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Kleur | grijs |
materiaal behuizing | Kunststof |
Ethernet | |
Aansluitmethode | RJ45 |
overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s |
overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
signaal-led's | voedingsspanning, gegevensoverdracht, storing, link, activity |
Aantal kanalen | 2 (RJ45-poorten) |
2x digitale uitgang, 2x digitale ingang | |
Aansluitmethode | push-in- / veerdrukaansluiting |
extra tekst | niet galvanisch gescheiden |
VPN - vrijgaveschakelaar | |
Aansluitmethode | push-in- / veerdrukaansluiting |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Router met firewall en VPN voor 2 tunnels (vast), kunststof behuizing, sleuf voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik Router met firewall en VPN voor 2 tunnels (vast), kunststof behuizing, sleuf voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik |
Systeemeisen | |
ondersteunde browsers | HTTPS-ondersteuning vereist |
Producttype | Security-router voor de montagerail |
Productfamilie | Security-Router |
bouwvorm | Stand-alone |
Bijzondere eigenschappen | NAT |
VPN | |
Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2 | |
Basisfunctie | Router met firewall en VPN voor 2 tunnels (vast), kunststof behuizing, sleuf voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik Router met firewall en VPN voor 2 tunnels (vast), kunststof behuizing, sleuf voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Security-functies | |
1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | wordt ondersteund |
Aantal VPN-tunnels | 2 (vast, IPSec (IETF-standaard)) |
verificatie | X.509v3-certificaten met RSA of PSK |
data-integriteit | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-ondersteuning | Server of Relay Agent |
filtering | ingaand of uitgaand verkeer |
Firewall-datadoorvoer | max. 940 Mbit/s (Router-modus, standaard firewall-regels, eenrichtingsdoorvoer) |
max. 850 Mbit/s (Stealth-modus, standaard firewall-regels, eenrichtingsdoorvoer) | |
firewall-regels | Eenvoudige Stateful Inspection Firewall, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3 |
Basisfunctie | Router met firewall en VPN voor 2 tunnels (vast), kunststof behuizing, sleuf voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik Router met firewall en VPN voor 2 tunnels (vast), kunststof behuizing, sleuf voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik |
Internet Protocol Security (IPsec)-mode | ESP-tunnel / ESP-transport |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | volgens protocol 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) client | Client / server |
Remote Syslog Logging | op externe server |
routing | standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
datacoderingsmethode | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN)-datatransport | max. 250 Mbit/s (Router-modus, VPN met eenrichtingsdoorvoer) |
lokale diagnose | US1 Voedingsspanning US1 led groen |
één LED per poort Link actief/Speed Led groen of groen/geel | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | typ. 2,88 W |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 36 V DC |
aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 1,5 mm² |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname maximaal | 1 A |
stroomopname typ. | 120 mA (bij US = 24 V DC) |
Functie | |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC (typ.) |
meldcontact stuurstroom | 250 mA (kortsluitvast) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | Ja |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) 10 V/m (80 MHz ... 6000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (burst) 2 kV power line, 2 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (surge) power line: 1 kV (line/earth), 0.5 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
statusindicatie | Leds: US1, FAIL, Link en Activity |
Artikelnummer | 1357828 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN311 |
Productcode | DNN311 |
GTIN | 4063151685737 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 383 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 310 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 8f39634a-e411-41a9-aa22-773c4dc15627 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 58,03 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Centrale managementtool
Maximale performance
Maximale veiligheid
Onderhoud op afstand met maximale security
mGuard-security-technologie
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar