Voor een continue bewaking en intelligent management bestaat er een permanente communicatie met de QUINT UPS. Door de automatische herkenning van de batterijmodule en het zonder gereedschap verwisselen van modules tijdens bedrijf is een snelle installatie mogelijk. De batterijmodules voor QUINT UPS met IQ Technology worden volledig opgeladen naar ons magazijn verzonden.
UPS-BAT/PB/24DC/20AH
-
Accumodule
1348516
Batterijmodule (apparaat met batterij), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, automatische herkenning en communicatie met de QUINT UPS-IQ
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 41516/B0 BVABS
Toelatings-ID: 22-2244289-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E123528-20220210DNV
Toelatings-ID: TAA0000265Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-124876-M1-ULcULus Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827Compatibele producten
Uw voordelen
Maximale buffertijden
Bestaande uit 2x 12 V-accublokken en een elektronische bewakingseenheid
Lood-AGM-technologie (Absorbent Glass Mat)