XT 2,5-QUATTRO BU - Aansluitklem
1343130

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
Getest voor spoorwegtoepassingen