M23-09P1N8AA500S
-
Apparaatconnector voorwand
1341930
M23, Apparaatconnector voorwand, serie: M23 PRO Signal, haaks, draaibaar, afgeschermd: ja, voor standaard- en ONECLICK-snelvergrendeling, aantal polen: 8+1, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Productdetails
| bestelinformatie: | krimpcontacten 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separaat bestellen |
| Aanwijzing voor de bediening | Houd rekening met de stroombelastbaarheidscurve. |
| Veiligheidsaanwijzing | |
| Veiligheidsaanwijzing | WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. |
| • WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk. | |
| • WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist. | |
| • De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw. | |
| • Bij gebruik van de connectoren buitenhuis dienen deze afzonderlijk te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden. | |
| • Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend. | |
| • Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld). | |
| • Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk. | |
| • Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard | |
| • Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten. | |
| • Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen | |
| • De montageaanwijzingen/Design In-documentatie in het downloadgebied op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het producten dienen in acht te worden genomen. | |
| • Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken en vergrendelde toestand. | |
| • Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten. | |
| • Neem de minimale buigradius van de leiding in acht. Leg de leiding zonder deze te verdraaien. | |
| • De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Isolatiebehuizing | |
| Opmerking | bestelinformatie: krimpcontacten 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separaat bestellen |
| polarisatie | N |
| materiaal (Isolatiebehuizing) | PA 6.6 |
| steekcycli | 100 |
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
| Type contactswitch | Stift |
| toepassing | signaal |
| aantal polen | 9 |
| draairichting | standaard |
| stekerbeeld | 8+1 |
| opstelhoogte | 2000 m |
| aantal contact (Contactgroep 1) | 1 |
| diameter contact (Contactgroep 1) | 2 mm |
| Aderdoorsnede min. contact (Contactgroep 1) | 0,5 mm² |
| Aderdoorsnede max. contact (Contactgroep 1) | 2,5 mm² |
| nominale stroom contact (Contactgroep 1) | 20 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning contact (Contactgroep 1) | 300 V |
| test-stootspanning | 2,5 kV |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| aantal contact (Contactgroep 2) | 8 |
| diameter contact (Contactgroep 2) | 1 mm |
| Aderdoorsnede min. contact (Contactgroep 2) | 0,08 mm² |
| Aderdoorsnede max. contact (Contactgroep 2) | 1 mm² |
| nominale stroom contact (Contactgroep 2) | 8 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning contact (Contactgroep 2) | 300 V |
| test-stootspanning | 2,5 kV |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| behuizing | |
| uitvoering | Flensbehuizing |
| Schroefdraadsoort | M23 |
| Bouwvorm | haaks, draaibaar |
| Type vergrendeling | voor standaard- en ONECLICK-snelvergrendeling |
| Pg-wartel | zonder |
| montagetechniek | Voorwandmontage/vierkante flens (4x Ø 3,1 mm) |
| Flanschmaß | 26 mm x 26 mm |
| materiaal behuizing | GD-Zn |
| beschermklasse (gemonteerd) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP68 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (zie derating) |
| temperatuur langdurig | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
| Artikelnummer | 1341930 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABRABM |
| Productcode | ABRABM |
| GTIN | 4063151652005 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 117,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 101,206 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
M23-Z0001 - Schroef 1035117
-
RC-Z2220 - Inzet- en ontgrendelingsgereedschap 1604360
-
RC-Z2490 - Inzet- en ontgrendelingsgereedschap 1611803
-
RC-Z2097 - Inzet- en ontgrendelingsgereedschap 1604251
-
RC-Z2494 - Inzet- en ontgrendelingsgereedschap 1614123
-
RC-5SP2000 - Krimpcontact 1603529
-
RC-59P2000 - Krimpcontact 1603498
-
RC-5CP2000 - Krimpcontact 1603513
-
RC-5AP2000 - Krimpcontact 1603505
-
RC-11P2000 - Krimpcontact 1596770
-
RC-12P2000 - Krimpcontact 1597862
-
RC-1KP2000 - Krimpcontact 1602996
-
RC-22P2000 - Krimpcontact 1603321
-
RC-22P2300 - Krimpcontact 1603324
-
RC-22P2400 - Krimpcontact 1603325
-
RC-21P2000 - Krimpcontact 1603310
-
RC-21P2300 - Krimpcontact 1603313
-
RC-21P2400 - Krimpcontact 1611637
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Kunststof afdekkap 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Kunststof afdekkap 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Afdichtring 1521138
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Afdichtring 1521137
Uw voordelen
Fabrikantoverkoepelende compatibele oplossingen voor standaard- en snelvergrendelingen
Modern, uniform design voor een hoge mate van bedieningsgemak
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
alle behuizingen leverbaar met stift- of buscontacten
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar