NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM
-
Coaxiale kabel
1340143
Coaxiale kabel 50 Ω, lengte: 1 m, N(m) - SMA(m), leidingsbuitendiameter: 4,9 mm, overdrachtfrequentie: ≤ 7,25 GHz, typische demping: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,2 dB, 7,25 GHz 1,4 dB
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
aantal polen | 1 |
verpakkingsmethode | PE-zakje |
Afgeschermd | ja |
frequentiebereik | 0,1 GHz ... 7,25 GHz |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ (Conform milieutests Riso ≥ 200 MΩ) |
Impedantie | 50 Ω |
max. aderweerstand | 23 Ω/km |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | ja |
materiaal behuizing | CuZn |
materiaal behuizingsoppervlak | NiP-Au |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Cu2Ag5 |
materiaal O-ring | siliconen |
buitenmantel, materiaal | FRNC |
materiaal aders | Koper |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht Coaxiaal N |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
Afgeschermd | ja |
steekcycli | > 100 |
beschermklasse | IP65/IP67 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht Coaxiaal SMA |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
Afgeschermd | ja |
materiaal | Koperlegering (Behuizing) |
NiP-Au (behuizingsoppervlak) | |
siliconen (O-ring) | |
Koperlegering (contact) | |
NiP-Au (contactoppervlak) | |
PTFE (Isolatie) | |
steekcycli | 100 |
beschermklasse | IP65/IP67 |
kabellengte | 1,00 m |
Coaxiaal 4,9 mm FRNC 50 Ω [Koaxial] | |
Kabeltype | Coaxiaal 4,9 mm FRNC 50 Ω |
kabeltype (afkorting) | Koaxial |
kabelbuitendiameter | 4,90 mm |
buitenmantel, materiaal | FRNC |
buitenmantel, kleur | zwart |
Lichtgeleiderkabel | |
Demping | 0,45 dB (800 MHz) |
Testspecificatie | |
testspecificatie | DIN EN 60966-1 |
isolatieweerstand R1 | 2,50 mΩ |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde contacten | 5 GΩ |
piekwisselspanning | 1000,00 V AC |
Testspecificatie | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1 |
Testspecificatie | |
testspecificatie | DIN EN 60512-4-1 |
koudebelasting | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
corrosiebelasting | ja volgens ISO 22479 |
Testspecificatie | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 |
frequentie | 10-2000-10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,75 mm |
Versnelling | 100,00 m/s² |
Testduur | 2,50 h |
Testspecificatie | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 |
frequentie | 40 bis 65 Hz |
Versnelling | 500,00 m/s² |
Aantal schokken per richting | 18,00 |
Meettijd | 60 s ± 5 |
Kwaliteitsbevestiging | 5 s |
Spanningsfrequentie | 45 Hz tot 60 Hz |
Max. opgebouwde spanning | ≤ 500 V/s |
Omgevingsomstandigheden | |
bestendigheid tegen UV-straling | ja |
vlambestendigheid | ja |
Artikelnummer | 1340143 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNFCA |
Productcode | ABNFCA |
GTIN | 4063151646325 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 82,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 76,6 g |
Douanetariefnummer | 85442000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060310 |
ECLASS-15.0 | 27060310 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001682 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Toekomstbestendig dankzij het gebruik van loodvrije materialen
Optimaal voor WLAN, Bluetooth, LTE en 5G signalen
Het frequentiebereik tot 7,25 GHz maakt het gebruik van de hoge Wifi6 en 5G-frequentiebanden mogelijk
Het gebruik van de UV-bestendige LZSH-kabel maakt gebruik in nagenoeg alle industriële veldcommunicatieapplicaties mogelijk
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar