XTV 6 BU - Aansluitklem
1329494

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle, krachtvrije aderaansluiting voor alle soorten geleiders dankzij de voorgespannen contactveer
Grote flexibiliteit in aderinvoer maakt eenvoudige aansluiting van aders met of zonder adereindhulzen mogelijk
Overzichtelijke aderaansluiting door de zijdelingse aansluitrichting en de eenduidige pusherpositie
Gemakkelijke informatietoegang – De QR-code op de klem geeft alle belangrijke informatie over het product
Aansluitklemmen met Push-X-aansluiting zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem