CRIMPFOX-TC HC 4/DIE
-
Reserve crimpprofiel
1324130
Vervangend persprofiel voor CRIMPFOX-TC HC 4, gedraaide contacten CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gecodeerde persprofielstations
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Voor massieve crimpcontacten van 0,14 mm² ... 4,0 mm² van de serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., de gedetailleerde lijst met crimpcontacten bevindt zich in de verpakkingsbijlage |
Producttype | Crimpprofiel |
Persing | vierkante crimp |
crimpplaats 1 | |
min. doorsnede | 0,14 mm² |
max. doorsnede | 1 mm² |
AWG min. | 26 |
AWG max. | 18 |
crimpplaats 2 | |
max. doorsnede | 1,5 mm² |
AWG max. | 16 |
crimpplaats 3 | |
max. doorsnede | 2,5 mm² |
AWG max. | 14 |
crimpplaats 4 | |
max. doorsnede | 4 mm² |
AWG max. | 12 |
Aderaansluiting | |
doorsnedebereik metrisch | 0,14 mm² ... 4 mm² |
doorsnedebereik AWG | 26 ... 12 |
Breedte | 11 mm |
Hoogte | 35 mm |
lengte | 32 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
materiaal | Staal |
Artikelnummer | 1324130 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BH313Y |
Productcode | BH313Y |
GTIN | 4063151613723 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 48,52 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 48,1 g |
Douanetariefnummer | 82032000 |
Land van herkomst | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21043852 |
ECLASS-15.0 | 21043852 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001282 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen elektrische en elektronische apparatuur) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
CK1,6-ED-0,37F AU - Crimpcontact 1266279
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Crimpcontact 1266267
-
CK1,6-ED-0,37F AG - Crimpcontact 1266249
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Crimpcontact 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Crimpcontact 1266270
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpcontact 1266195
-
CK1,6-ED-0,50F AU - Crimpcontact 1266282
-
CK1,6-ED-0,50F AG - Crimpcontact 1266252
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Crimpcontact 1266272
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Crimpcontact 1266450
-
CK1,6-ED-0,75F AU - Crimpcontact 1266283
-
CK1,6-ED-0,75F AG - Crimpcontact 1266259
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Crimpcontact 1266274
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Crimpcontact 1266244
-
CK1,6-ED-1,00F AU - Crimpcontact 1266288
-
CK1,6-ED-1,00F AG - Crimpcontact 1266296
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Crimpcontact 1266276
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Crimpcontact 1266245
-
CK1,6-ED-1,50F AU - Crimpcontact 1266290
-
CK1,6-ED-1,50F AG - Crimpcontact 1266263
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Crimpcontact 1273564
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Crimpcontact 1273667
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Crimpcontact 1273601
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Crimpcontact 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Crimpcontact 1273611
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Crimpcontact 1273582
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Crimpcontact 1273665
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Crimpcontact 1271379
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Crimpcontact 1273610
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Crimpcontact 1273581
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Crimpcontact 1273664
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Crimpcontact 1271375
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Crimpcontact 1273609
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Crimpcontact 1273572
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Crimpcontact 1273663
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Crimpcontact 1271376
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Crimpcontact 1273607
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Crimpcontact 1273620
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Crimpcontact 1273568
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Crimpcontact 1271372
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Crimpcontact 1273604
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Crimpcontact 1274097
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Crimpcontact 1274089
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Crimpcontact 1274094
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Crimpcontact 1274088
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Crimpcontact 1274093
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Crimpcontact 1274087
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Demontagegereedschap 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagegereedschap 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Demontagegereedschap 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Demontagegereedschap 1072064
Uw voordelen
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar