UC-WMTBA-D (29X8)/PP
-
Detecteerbare kabelmarker
1312767
Detecteerbare kabelmarker, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de codering | Matten van polypropyleen (PP) kunnen worden verwerkt met de TOPMARK NEO vanaf S/N 2004000390. Voor apparaten die een eerder serienummer hebben, is een uitbreidingsset beschikbaar. Neem contact op met uw contactpersoon voor de uitbreiding van uw TOPMARK NEO. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Op basis van de verschillende detectie-eigenschappen van metaaldetectoren, moet de geschiktheid in de werkelijke toepassing door de installateur/eindgebruiker gecontroleerd worden |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | De typeplaatjes UC-WMTBA (...)/PP xxx en UC-WMTBA-D (...)/PP xxx van polypropyleen in de kleuren lichtblauw, lichtgrijs, rood, blauw, signaalwit en lichtrood mogen volgens de Amerikaanse bepalingen "Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. 1", zonder bezwaren worden gebruikt voor de codering van machines die bedoeld zijn voor de verwerking van levensmiddelen. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | De typeplaatjes UC-WMTBA (...)/PP xxx en UC-WMTBA-D (...)/PP xxx van polypropyleen mogen zonder bezwaren worden gebruikt voor de codering van machines die bedoeld zijn voor de verwerking van levensmiddelen. Deze mogen daarbij in aanraking komen met droge, waterige, niet-zure, alcoholhoudende alsook vettende levensmiddelen die volgens de verordening (EU) nr. 10/2011 de toewijzing levensmiddelsimulant D1 hebben gekregen. |
Producttype | adercodering |
toepassingsbereik | Levensmiddelen- en drankenindustrie |
uitvoering | kaartvorm |
Producteigenschap | detecteerbaar |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 12 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 4 |
Identificatietechnologie | directe codering met laser |
Breedte | 29 mm |
Hoogte | 13,62 mm |
diepte | 4 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 6 mm ... 136 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 29 mm |
Hoogte tekstveld | 8 mm |
Kleur | wit |
materiaal | PP |
toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
kabelbuitendiameter | > 6,00 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig) |
eis | ≥ 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Plakband test | |
testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
Temperatuurlagers | |
testspecificatie | IEC 60068-2-2:2007-07 |
resultaat | Test doorstaan |
Procedure | Test Bb |
Duur | 96 h |
maximale temperatuur | 100 °C |
testtemperatuur | 100 °C |
temperatuurbestendigheid | |
testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
testduur | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Test doorstaan |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
testduur | 168 h |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test doorstaan |
Benzine [CAS No. 64742-49-0] |
Test doorstaan |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
IRM 901 | Test doorstaan |
IRM 902 | Test doorstaan |
IRM 903 | Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 90 °C (< 0 °C alleen statische belastingen) |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
Opslagstabiliteit | 24 maanden |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | Montage met kabelbinders |
Artikelnummer | 1312767 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG2317 |
Productcode | BG2317 |
GTIN | 4063151568498 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,275 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
TOPMARK NEO - Laserprinter 1012015
-
WT-HF 3,6X140 - Kabelbinder 3240744
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kabelbinder 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelbinder 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240787
-
WT-ID HF 2,5X98 BU - Kabelbinder 3240794
-
WT-ID HF 3,5X140 BU - Kabelbinder 3240795
-
WT-ID HF 3,5X200 BU - Kabelbinder 3240796
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelbinder 3240797
-
WT-ID HF 4,5X290 BU - Kabelbinder 3240798
-
WT-ID HF 7,5X365 BU - Kabelbinder 3240800
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240834
Uw voordelen
De detecteerbare UniCard-markeringsfamilie UC-WMTBA-D ... voor de codering van kabels en aders in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
De markeringen zijn inductief detecteerbaar en daardoor bijzonder geschikt voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie
Hoge bestendigheid van de coderingsmaterialen alsmede de markering door PP-materiaal en lasercodering
Dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de TOPMARK LASER of TOPMARK NEO gecodeerd
Het materiaal werd door ISEGA getest en vrijgegeven voor toepassing in de levensmiddelenindustrie
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar