UC-WMTBA-D (24X5)/PP - Detecteerbare kabelmarker
1312764

Detecteerbare kabelmarker, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 4 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 24 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De detecteerbare UniCard-markeringsfamilie UC-WMTBA-D ... voor de codering van kabels en aders in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
De markeringen zijn inductief detecteerbaar en daardoor bijzonder geschikt voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie
Hoge bestendigheid van de coderingsmaterialen alsmede de markering door PP-materiaal en lasercodering
Dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de TOPMARK LASER of TOPMARK NEO gecodeerd
Het materiaal werd door ISEGA getest en vrijgegeven voor toepassing in de levensmiddelenindustrie