EV-RCM-6DC-WAT
-
Verschilstroombewaking
1309697
CHARX control modular, de verschilstroombewakingsmodule dient voor het registreren van AC- en DC-foutstromen in wisselstroomlaadpunten. Het hogere beveiligingssysteem (bijv. aardlekschakelaar) wordt beveiligd tegen mogelijke DC-foutstromen.
Productdetails
Producttype | Verschilstroombewakingsmoduul |
Productfamilie | CHARX control modular |
toepassing | Foutstroom-bewakingsmodule voor de registratie van AC- en DC-foutstromen in 50/60 Hz AC-installaties |
fabrikant | Western Automation |
fabrikantnaam | RCM14-03 |
Aantal lAadpunten | 1 |
Laadstandaard | Type 2 |
Laadmodus | mode 3 |
Laadbesturingen | |
Aantal lAadpunten | 1 |
Type laadstroom | AC |
opgenomen vermogen | min. 60 mW |
meetstroomtransformator | |
diameter meetspoel | 14 mm |
meetbereik: verschilstroom | |
verschilstroom IΔn | 30 mA (AC) |
6 mA (DC) | |
nominale stroom In | 100 A (1-fase) |
40 A (3-fase) | |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 10,8 V DC ... 13,2 V DC (nominaal spanningsbereik) |
Nominaal opgenomen vermogen | 60 mW |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Pin header 4-polig |
Aderdoorsnede AWG | 26 |
Aantal interfaces | 2 (Error/Test) |
Breedte | 60,7 mm |
Hoogte | 33,6 mm |
diepte | 32,50 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 62955 |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 1309697 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | XWBBFK |
Productcode | XWBRYA |
GTIN | 4063151560669 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 67,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 72,4 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar