ES-BPC-C 95-120 OG - Connector
1298070

Connector, Artikelfamilie: BPC, kleur: oranje, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 95 mm2, aderdoorsnede max.: 120 mm2, nominale spanning: 1500, nominale stroom: 350 A, Aansluittype: Krimp, min. kabeldiameter: 14,1 mm, max. kabeldiameter: 22,5 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gepatenteerde bouwvorm, met 3 zekeringen en één draaiing
Inschakelblokkering
360° vrij draaibaar en flexibele bekabeling
Bedrijfszekerder mechanisme is geïnstalleerd
Vingerveilig
Beveiligd tegen verkeerde toewijzing en kortsluiting