Maak gebruik van de flexibiliteit van de industriële printer THERMOMARK E.300:
Gebruik de printer voor het bedrukken van alle rolmaterialen van het MARKING system-programma voor een professionele en permanent bestendige ader- en kabel-, apparaat- en installatie- alsmede klemmenmarkering.
Naast voorgestanste etiketten- en schildjesformaten kan ook crimpslang worden verwerkt alsmede etikettenmateriaal in eindeloosformaat. Daarvoor combineert u simpelweg de printer met de THERMOMARK E.CUTTER of E.CUTTER/P om materialen in eindeloosformaat comfortabel te snijden of te perforeren.
Voor maximaal efficiënte coderingsprocessen combineert u de standaardprinter met een applicator van de THERMOMARK E SERIES. Op deze wijze wordt uw printer een efficiënt druk- en applicatiesysteem, waardoor gemiddeld 60% tijdsbesparing wordt gerealiseerd, omdat het printen en aanbrengen van de markeringen in slechts één geautomatiseerde processtap gebeurt. Met de THERMOMARK E.300 kunnen de applicators THERMOMARK E.WIRE en E.SLEEVE voor de efficiënte ader- en kabelmarkering worden gebruikt alsmede de THERMOMARK E.VARIO voor de efficiënte klemmenmarkering.
Levering:
THERMOMARK E.300, netkabel (connectorbeeld type "F"), USB-kabel, etikettenrol EML (20X8)R/TL (0802999), druklint THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), meertalige verpakkingsbijlage
THERMOMARK E.300
-
Thermische printer
1285306
Thermische printer voor het bedrukken van alle materialen in rolformaat met een drukresolutie van 300 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cULus Listed
Toelatings-ID: E140403IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-112231-M2-ULECAS
Toelatings-ID: 25-06-153915_159935Compatibele producten
Uw voordelen
Geschikt voor alle rolmaterialen uit het productenprogramma van het MARKING system
De THERMOMARK E.300 kan in vergelijking met de THERMOMARK ROLL 2.0 grotere materiaalrollen verwerken
Eenvoudig inkorten of perforeren van eindloosmaterialen in rolformaat met de THERMOMARK E.CUTTER (voor het snijden van etikettenmateriaal in eindeloosformaat) of de THERMOMARK E.CUTTER/P (voor het perforeren van crimpslangen in eindeloosformaat)
Verander de standaardprinter simpelweg in een efficiënt afdruk- en applicatiesysteem: compatibel met de applicators van de THERMOMARK E SERIES, de THERMOMARK E.WIRE en E.SLEEVE en E.VARIO
Bij het gebruik van de printer met een applicator voor de ader- en kabelmarkering kan het project direct via het 4,3"-LCD-multicolor-touchdisplay comfortabel en intuïtief worden afgehandeld. De gebruiker wordt gestructureerd begeleid en van relevante gegevens voorzien
Eenvoudig gebruik van alle status- en foutmeldingen omdat betreffende video's direct, via het touchdisplay kunnen worden opgeroepen en afgespeeld
Statusmeldingen verschijnen comfortabel in realtime en bidirectioneel ten opzichte van de markeringssoftware, dankzij OPC UA wanneer de printer via de Ethernet-interface wordt gebruikt
De drukresolutie met 300 dpi is voor alle gebruikelijke toepassingen en materialen de absolute standaard in de industrie
Efficiënte en onderhoudsarme werking dankzij beproefde druktechnologie via thermische overdracht
Easy to control and manage with MARKING system software